|
|
|
LV848498
Micrologic 2.0 X zaštitna jedinica - za izvlačivi Masterpact MTZ2/MTZ3
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Kratko ime uređaja
|
Micrologic 2.0 X
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontrolna jedinica
|
Primena uređaja
|
Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
|
Primena prekidača
|
IEC standard za prenos
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact MTZ2 prekidač
MasterPact MTZ3 prekidač
|
Poles
|
3P
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN
|
[Ue] nazivni radni napon
|
690 V AC, +/- 10 %
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip zaštite
|
Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) u skladu sa ANSI 49
Trenutna zaštita od kratkog spoja u skladu sa ANSI 50
|
Nazivna struja zaštitne jedinice
|
400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
6300 A
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Zaštita nultog provodnika
|
1 x Ir (4P 4d)
0.5 x Ir (4P 3d + N/2)
1.6 x Ir (4P 3d + OSN)
Bez zaštite (4P 3d)
|
[Ir] long time pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In podesivo u koraku od 1 A
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
|
Podesivo u koracima od 0.5 s
|
[tr] long-time delay adjustment range
|
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Termička memorija
|
Da
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii
|
Podesivo
|
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir podesivo u koraku od 0.5 x Ir sa ugrađeni HMI
1.5...10 x Ir podesivo u koraku od 0.1 x Ir sa Ecoreach softver ili Masterpact MTZ mobilna aplikacija
|
[li mode] instantaneous delay adjustment range
|
20 ms u standardno
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Tip dijagnostike mreže i mašine
|
Sistem (HMI) pregled stanja: stanje prekidača
Stanje kontakata: stanje prekidača
Servisni vek Micrologic-a: stanje prekidača
Indikacija okidanja: uzrok okidanja prekidača
Kartica za identifikaciju: podaci za dijagnostiku
Sažeta lista podešenih alarma: podaci za dijagnostiku
Funkcija nadzora: podaci za dijagnostiku
Rad: podaci za dijagnostiku
Test Micrologic-a: test
Test zaštite: test
Test selektivnosti: test
Informacije o kontekstu prorade zaštite: upravljanje kriznom situacijom
Rad: napredna dijagnostika
Servisni vek prekidača: stanje prekidača
|
Tip merenja
|
Multimetar
|
Upravljanje energijom
|
Merenje ,aktivna, reaktivna i prividna energija
Merenje ,električna mreža
Merenje ,energija
|
Tip merenja
|
Struja I1, I2, I3, Iavg RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Aktivna snaga P, P1, P2, P3 ukupno
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3 ukupno
Prividna snaga S, S1, S2, S3 ukupno
Faktor snage
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Prividna energija Es IN/OUT/tot
Angažovane vrednosti struje I1, I2, I3, In, Iavg
Obračunska snaga P, Q, S
Frekvencija
Phase sequence
Earth leakage current
Ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I)
Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V)
Nesimetrija struje
Nesimetrija napona
|
Mereni napon
|
208…828 V AC 50/60 Hz međufazno
120…480 V AC 50/60 Hz između faze i nule
|
Opseg merenja frekvencije
|
40…70 Hz
|
Tačnost merenja
|
Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A
Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A
Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
Neutral current IN: +/- 1 %
Ground fault current Ig: +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V
Aktivna snaga P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 %
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 %
Prividna snaga S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 %
Faktor snage: +/- 2 %
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot: +/- 1 %
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot: +/- 2 %
Prividna energija Es IN/OUT/tot: +/- 1 %
Frekvencija: +/- 0.005 Hz
Earth leakage current: +/- 10 %
Nesimetrija struje: +/- 0.5 %
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 5: ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I)
Klasa 0.5: nesimetrija napona
Klasa 1: aktivna i reaktivna energija brojanjem impulsa (+/- W.h, +/- VAR.h)
Klasa 2: ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V)
|
Tip displeja
|
LCD displej - 128 x 96 piksela
|
Protokol komunikacionog porta
|
Bluetooth 4.0 LE "peer to peer" 30 kbit/s
NFC "peer to peer" 28800 bauda u skladu sa ISO 15963
USB "peer to peer" 115 kbauds
|
Snimanje podataka
|
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Upis alarma
Upis podataka o održavanju
Upis event podataka
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Upisa podataka
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61010-1
|
Lokacija za montiranje
|
Upotreba samo u zatvorenom
|
Karakteristike okruženja
|
Vlažna područja nije odobreno za upotrebu u skladu sa IEC 61010-1
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa conforming to IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
Licencu A conforming to CISPR 22
|
Kategorija prenapona
|
IV conforming to IEC 61010-1
|
Kategorija merenja
|
Kategorija IV u skladu sa IEC 61010-2-30
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C (u radu)
-35 °C (za puštanje u rad proizvoda)
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 2000 m bez smanjenja karakteristika
<= 4000 m sa smanjenjem radnog napona 600 V AC
<= 5000 m sa smanjenjem radnog napona 560 V AC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,5 cm
|
Package 1 Weight
|
366,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Fe0e6f4e-df3c-4360-9977-32248ec09b55
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Baterija koja se može ukloniti
|
User replaceable
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
51
|
Ugovorna garancija
|
|