Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848499 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848499 fotografija – Schneider- sirotin
LV848499
Micrologic 5.0 X zaštitna jedinica - za izvlačivi Masterpact MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Kratko ime uređaja Micrologic 5.0 X
Tip proizvoda ili komponente Kontrolna jedinica
Primena uređaja Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
Primena prekidača IEC standard za prenos
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact MTZ2 prekidač
MasterPact MTZ3 prekidač
Poles 3P
4P
Opis zaštićenih polova 3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN
[Ue] nazivni radni napon 690 V AC, +/- 10 %
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSI
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) u skladu sa ANSI 49
Trenutna zaštita od kratkog spoja u skladu sa ANSI 50
Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja u skladu sa ANSI 51
Nazivna struja zaštitne jedinice 400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
6300 A
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
Zaštita nultog provodnika 1 x Ir (4P 4d)
0.5 x Ir (4P 3d + N/2)
1.6 x Ir (4P 3d + OSN)
Bez zaštite (4P 3d)
[Ir] long time pick-up adjustment range 0.4...1 x In podesivo u koraku od 1 A
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Podesivo u koracima od 0.5 s
[tr] long-time delay adjustment range 12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
Termička memorija Da
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem 1.5...10 x Ir podesivo u koraku od 0.5 x Ir sa ugrađeni HMI
1.5...10 x Ir podesivo u koraku od 0.1 x Ir sa Ecoreach softver ili Masterpact MTZ mobilna aplikacija
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja Podesivo
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja 0,1…0,4 sekundi I²t=on
0…0,4 sekundi I²t=off
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Podesivo
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range 2...15 x In podesivo u koraku od 0.5 x In sa ugrađeni HMI
2...15 x In podesivo u koraku od 0.1 x In sa Ecoreach softver ili Masterpact MTZ mobilna aplikacija
Ii omogućavanje on/off
[li mode] instantaneous delay adjustment range 0 ms u brzo
20 ms u standardno
Zona selektivne blokade zsi Sa
Tip dijagnostike mreže i mašine Sistem (HMI) pregled stanja: stanje prekidača
Stanje kontakata: stanje prekidača
Servisni vek Micrologic-a: stanje prekidača
Indikacija okidanja: uzrok okidanja prekidača
Kartica za identifikaciju: podaci za dijagnostiku
Sažeta lista podešenih alarma: podaci za dijagnostiku
Funkcija nadzora: podaci za dijagnostiku
Rad: podaci za dijagnostiku
Test Micrologic-a: test
Test zaštite: test
Test selektivnosti: test
Informacije o kontekstu prorade zaštite: upravljanje kriznom situacijom
Rad: napredna dijagnostika
Servisni vek prekidača: stanje prekidača
Tip merenja Multimetar
Upravljanje energijom Merenje ,aktivna, reaktivna i prividna energija
Merenje ,električna mreža
Merenje ,energija
Tip merenja Struja I1, I2, I3, Iavg RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Aktivna snaga P, P1, P2, P3 ukupno
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3 ukupno
Prividna snaga S, S1, S2, S3 ukupno
Faktor snage
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Prividna energija Es IN/OUT/tot
Angažovane vrednosti struje I1, I2, I3, In, Iavg
Obračunska snaga P, Q, S
Frekvencija
Phase sequence
Earth leakage current
Ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I)
Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V)
Nesimetrija struje
Nesimetrija napona
Mereni napon 208…828 V AC 50/60 Hz međufazno
120…480 V AC 50/60 Hz između faze i nule
Opseg merenja frekvencije 40…70 Hz
Tačnost merenja Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A
Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A
Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
Neutral current IN: +/- 1 %
Ground fault current Ig: +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V
Aktivna snaga P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 %
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 %
Prividna snaga S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 %
Faktor snage: +/- 2 %
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot: +/- 1 %
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot: +/- 2 %
Prividna energija Es IN/OUT/tot: +/- 1 %
Frekvencija: +/- 0.005 Hz
Earth leakage current: +/- 10 %
Nesimetrija struje: +/- 0.5 %
Klasa tačnosti Klasa 5: ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I)
Klasa 0.5: nesimetrija napona
Klasa 1: aktivna i reaktivna energija brojanjem impulsa (+/- W.h, +/- VAR.h)
Klasa 2: ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V)
Tip displeja LCD displej - 128 x 96 piksela
Protokol komunikacionog porta Bluetooth 4.0 LE "peer to peer" 30 kbit/s
NFC "peer to peer" u skladu sa ISO 15963
USB "peer to peer" 115 kbauds
Snimanje podataka Upis event podataka
Upisa podataka
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Upis alarma
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Upis podataka o održavanju
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 60092-202
EN/IEC 61010-1
Lokacija za montiranje Upotreba samo u zatvorenom
Karakteristike okruženja Vlažna područja nije odobreno za upotrebu u skladu sa IEC 61010-1
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa conforming to IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
Licencu A conforming to CISPR 22
Kategorija prenapona IV conforming to IEC 61010-1
Kategorija merenja Kategorija IV u skladu sa IEC 61010-2-30
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad -25…70 °C (u radu)
-35 °C (za puštanje u rad proizvoda)
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Nadmorska visina za rad uređaja <= 2000 m bez smanjenja karakteristika
<= 4000 m sa smanjenjem radnog napona 600 V AC
<= 5000 m sa smanjenjem radnog napona 560 V AC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 7,9 cm
Package 1 Length 21,6 cm
Package 1 Weight 369,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fe0e6f4e-df3c-4360-9977-32248ec09b55
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 51
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci