|
|
|
LVCT00302S
LVCT 300A - 0.333 V output - split core CT - 31 mm x 100 mm
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Kratko ime uređaja
|
LVCT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Strujni transformator
|
Izlazni napon
|
0.333 V
|
Električna veza
|
Kablom: 1,8 m (AWG 18) 600 V
|
Namena proizvoda
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za merenje
|
Tip strujnog transformatora
|
Rastavljivi obuhvatni senzor
|
[in] nazivna struja
|
300 A
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 merenje energije za više kola
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 uređaj za merenje električne energije
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 uređaj za merenje električne energije
|
Tačnost merenja
|
1 % 10...100 %
|
Okruženje
Relativna vlažnost
|
95 %
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-15…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Širina
|
Unutrašnja: 31 mm
Spoljašnja: 121 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Visina
|
Unutrašnja: 30 mm
Spoljašnja: 100 mm
|
Masa proizvoda
|
0,34 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,2 cm
|
Package 1 Width
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,4 cm
|
Package 1 Weight
|
689,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|