Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVCT00403S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVCT00403S fotografija – Schneider- sirotin
LVCT00403S
LVCT 400A - 0.333 V izlaz - rastavljivi CT - 62 mm x 132 mm
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja LVCT
Tip proizvoda ili komponente Strujni transformator
Izlazni napon 0.333 V
Električna veza Kablom: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Namena proizvoda BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
Pribor / posebna kategorija Pribor za merenje
Tip strujnog transformatora Rastavljivi obuhvatni senzor
[in] nazivna struja 400 A
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 merenje energije za više kola
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 uređaj za merenje električne energije
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 uređaj za merenje električne energije
Tačnost merenja 1 % 10...100 %
Okruženje
Relativna vlažnost 95 %
Temperatura okoline za rad uređaja -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Širina Unutrašnja: 62 mm
Spoljašnja: 151 mm
Dubina 30 mm
Visina Unutrašnja: 73 mm
Spoljašnja: 132 mm
Masa proizvoda 0,58 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 21,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 863,600 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,360 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci