Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVCT02404S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVCT02404S fotografija – Schneider- sirotin
LVCT02404S
LVCT 2400A - 0.333 V izlaz - rastavljivi CT - 62 mm x 201 mm
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja LVCT
Tip proizvoda ili komponente Strujni transformator
Izlazni napon 0.333 V
Električna veza Kablom: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Namena proizvoda BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
Pribor / posebna kategorija Pribor za merenje
Tip strujnog transformatora Rastavljivi obuhvatni senzor
[in] nazivna struja 2400 A
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 uređaj za merenje električne energije
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 merenje energije za više kola
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 merenje energije za više kola
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 uređaj za merenje električne energije
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 uređaj za merenje električne energije
Tačnost merenja 1 % 10...100 %
Okruženje
Relativna vlažnost 95 %
Temperatura okoline za rad uređaja -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Širina Unutrašnja: 62 mm
Spoljašnja: 151 mm
Dubina 30 mm
Visina Unutrašnja: 139 mm
Spoljašnja: 201 mm
Masa proizvoda 0,87 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,2 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 25,4 cm
Package 1 Weight 1,136 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci