|
|
|
LVR05065A40T
prigušnica za harmonike 6.5kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 400V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Kratko ime uređaja
|
DR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušnica
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
Reaktivna snaga
|
6,5 kvar za 400 V AC 50 Hz
|
Mrežni napon
|
400 V AC 50 Hz
|
Red podešavanja
|
4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz
|
Dopunske informacije
Power losses (max)
|
100 W
|
Vrednost induktivnosti
|
4,727 mH
|
Tolerancija induktivnosti
|
- 5 % do 5 % po fazi
|
Struja osnovnog harmonika
|
9,4 A
|
RMS current rating
|
11,4 A
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa H
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1,1 kV
|
Dielektrični test napon
|
4 kV 50 Hz 1 minut
|
[imp] maksimalna stalna struja
|
1.3 x I1
|
Spektar strujnih harmonika
|
2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
|
Dinamička podnosiva struja
|
2.2 x Isc
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
2 A pri 250 V AC 50 Hz
|
Tip instalacije
|
Instalacija u zatvorenom
|
Tip hlađenja
|
Ventilatorom za strujanje vazduha
|
Povezivanje - priključci
|
Pločasti priključak
|
Centar fiksiranja
|
200 x 125 mm
|
Visina
|
220 mm
|
Širina
|
240 mm
|
Dubina
|
160 mm
|
Masa proizvoda
|
9 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60068
|
Ip stepen zaštite
|
IP00
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Temperatura okoline za rad
|
0…55 °C pri <= 1000 m
0…50 °C pri > 1000...2000 m
|
Prosečna temperatura vazduha u radu
|
50 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 24 časa)
40 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 1 godine)
45 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 24 časa)
35 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 1 godine)
|
Klimatska izdržljivost
|
Relativna vlažnost: 20...80 %
Izmaglica soli (400 V/50 Hz) : 250 časova
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,5 cm
|
Package 1 Width
|
28 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Package 1 Weight
|
9,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|