Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVR07125A40T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVR07125A40T fotografija – Schneider- sirotin
LVR07125A40T
prigušnica za harmonike 12.5kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 400V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja DR
Tip proizvoda ili komponente Prigušnica
Mrežna frekvencija 50 Hz
Reaktivna snaga 12,5 kvar za 400 V AC 50 Hz
Mrežni napon 400 V AC 50 Hz
Red podešavanja 3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
Dopunske informacije
Power losses (max) 150 W
Vrednost induktivnosti 2,987 mH
Tolerancija induktivnosti - 5 % do 5 % po fazi
Struja osnovnog harmonika 18 A
RMS current rating 19,5 A
Električna klasa izolacije Klasa H
[ui] nazivni napon izolacije 1,1 kV
Dielektrični test napon 4 kV 50 Hz 1 minut
[imp] maksimalna stalna struja 1.2 x I1
Spektar strujnih harmonika 3,7 % x I3
38,2 % x I5
13,6 % x I7
4,9 % x I11
Dinamička podnosiva struja 2.2 x Isc
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 2 A pri 250 V AC 50 Hz
Tip instalacije Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Povezivanje - priključci Pločasti priključak
Centar fiksiranja 200 x 125 mm
Visina 220 mm
Širina 240 mm
Dubina 160 mm
Masa proizvoda 10 kg
Okruženje
Standardi IEC 60068
Ip stepen zaštite IP00
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Temperatura okoline za rad 0…55 °C pri <= 1000 m
0…50 °C pri > 1000...2000 m
Prosečna temperatura vazduha u radu 50 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 24 časa)
40 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 1 godine)
45 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 24 časa)
35 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 1 godine)
Klimatska izdržljivost Relativna vlažnost: 20...80 %
Izmaglica soli (400 V/50 Hz) : 250 časova
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,200 cm
Package 1 Width 29,200 cm
Package 1 Length 30,500 cm
Package 1 Weight 10,190 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 88,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 268,976 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No