Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS01017 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS01017 fotografija – Schneider- sirotin
LVS01017
Top/bottom plate, PrismaSeT G, for enclosure, W600mm, IP30, metal plate, white, RAL 9003
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Ravna ploča
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Standardi IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
Sertifikacije proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 590 mm
Visina 30 mm
Dubina 205 mm
Masa proizvoda 1,26 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 za ograđivanje
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 20,500 cm
Package 1 Length 68,000 cm
Package 1 Weight 1,287 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 47,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 57,000 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No