|
|
|
LVS01039
Gornja/donja ploča, PrismaSeT G, za orman Š 300mm, IP30, metalna ploča
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ravna ploča
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 300 mm
|
Standardi
|
IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
|
Sertifikacije proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
300 mm
|
Visina
|
30 mm
|
Dubina
|
205 mm
|
Masa proizvoda
|
0,64 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP30 za ograđivanje
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,500 cm
|
Package 1 Length
|
68,000 cm
|
Package 1 Weight
|
776,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
35,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
24,420 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|