|
|
|
LVS01040
Bočna stranica, PrismaSeT G, za orman V 330mm (6M), IP30
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočni panel
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
Rezervni deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Installation description
|
Nadzidni orman
|
Lokacija za montiranje
|
Strana
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
6
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
195 mm
|
Visina
|
325 mm
|
Dubina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,65 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,5 cm
|
Package 1 Length
|
68,0 cm
|
Package 1 Weight
|
806,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
43,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
33,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|