Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS01041 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS01041 fotografija – Schneider- sirotin
LVS01041
Bočna stranica, PrismaSeT G, za orman V 480mm (9M), IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Rezervni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Installation description Nadzidni orman
Lokacija za montiranje Strana
Broj vertikalnih modula (50 mm) 9
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 195 mm
Visina 475 mm
Dubina 45 mm
Masa proizvoda 1 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 20,500 cm
Package 1 Length 68,000 cm
Package 1 Weight 1,107 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 46,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 58,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No