Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS01047 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS01047 fotografija – Schneider- sirotin
LVS01047
Bočna stranica, PrismaSeT G, za orman V 2030mm (36M), IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Rezervni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Installation description Slobodnostojeći orman
Lokacija za montiranje Strana
Broj vertikalnih modula (50 mm) 36
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 195 mm
Visina 1825 mm
Dubina 45 mm
Masa proizvoda 3,7 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 20,5 cm
Package 1 Length 187,0 cm
Package 1 Weight 4,027 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 41,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 202,0 cm
Package 2 Weight 118,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No