Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS01052 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS01052 fotografija – Schneider- sirotin
LVS01052
Rezervni deo podnožja, PrismaSeT G, prednji deo sa zavrtnjima, za IP30 orman Š 600mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Podnožje
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Rezervni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP31 orman
IP43 orman
Obezbeđena oprema Postolje
Samonavojni vijak
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Količina po setu Set od 1
Visina 150 mm
Dužina 600 mm
Širina 600 mm
Masa proizvoda 1,82 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 20,2 cm
Package 1 Length 68,0 cm
Package 1 Weight 1,716 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 28,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 32,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No