|
|
|
LVS01066
Vertikalni profil 18M PRISMA G IP30
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT G Active
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Centralni nosač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
Rezervni deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Pribor / posebna namena
|
Za kombinaciju uporedne montaže ramova
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 300 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
18
|
Lokacija za montiranje
|
Uporedo
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
930 mm
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
113,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,236 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
33,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
28,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|