Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS01070 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS01070 fotografija – Schneider- sirotin
LVS01070
Gornja/donja ploča, PrismaSeT G, za orman Š 850mm, IP30, metalna ploča
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Ravna ploča
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Standardi IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
Sertifikacije proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 840 mm
Visina 30 mm
Dubina 205 mm
Masa proizvoda 1,76 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 za ograđivanje
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 113,5 cm
Package 1 Weight 1,842 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 38,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 34,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No