Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS01094 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS01094 fotografija – Schneider- sirotin
LVS01094
1/4 bravica prednje ploče
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Četvrtokretno zatvaranje
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Dopunske informacije
Način montiranja Lepljenjem
Installation description Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Količina po setu Set od 1
Visina 24 mm
Širina 46 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,58 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 27,500 cm
Package 1 Weight 527,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 31,500 cm
Package 2 Width 41,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,081 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 79,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 83,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No