|
|
|
LVS01259
2 nosača ploče 33M PrismaSeT G IP30
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednji poklopac nosača
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
Rezervni deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Proširenje ormana - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
33
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Visina
|
35 mm
|
Širina
|
1650 mm
|
Dubina
|
11 mm
|
Masa proizvoda
|
1,96 kg
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
166,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,178 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
20 cm
|
Package 2 Width
|
120 cm
|
Package 2 Length
|
202 cm
|
Package 2 Weight
|
131 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|