Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03001 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03001 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03001
Š600 instalaciona šina Prisma G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Šina
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT Prisma Pack 250
Tip šine Modularna
Instalirani uređaji Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
TeSys: fiksno GV2LE
TeSys: fiksno GV2ME
TeSys: fiksno GV2RTn
Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: fiksno IM9
Vigilohm: fiksno IM9-OL
Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Acti 9: fiksno modularni uređaj
Multi 9: fiksno modularni uređaj
Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno 1/2 ili 1 modul signalna lampica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Acti 9: fiksno merni uređaj - horizontalno instalacija
Multi 9: fiksno merni uređaj - horizontalno instalacija
Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A
Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A
Opis polova 1 x 3P: fiksno C120
1 x 4P: fiksno C120
9 x 3P: fiksno GV2LE
9 x 3P: fiksno GV2ME
9 x 3P: fiksno GV2RTn
1 x 3P: fiksno iC120
1 x 4P: fiksno iC120
1 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija
1 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija
1 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija
1 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija
1 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija
1 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija
1 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija
1 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija
1 x 3P: fiksno NG125
1 x 4P: fiksno NG125
1 x 3P: fiksno NG125 NA
1 x 4P: fiksno NG125 NA
1 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija
1 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Pack orman - širina 600 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2LE, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2LE, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2ME, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2ME, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2RTn, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2RTn, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM20 u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM20 u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM20H u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM20H u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM9 u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM9 u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM9-OL u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM9-OL u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS100, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS100, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): INS100, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): INS100, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS125, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS125, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): INS125, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): INS125, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS160, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): INS160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): INS160, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS40, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS40, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS63, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS63, direktno u 600 mm nadzidni orman
2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman
2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm Pack orman
3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman
8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman
6 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm Pack orman
6 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm Pack orman
4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): NG125 NA, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): NG125 NA, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): RH10, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): RH10, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): RH21, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): RH21, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): RH99, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): RH99, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
9 mm redovi 48
Količina po setu Set od 1
Visina 52 mm
Širina 468 mm
Dubina 100 mm
Masa proizvoda 0,24 kg
Boja Prirodna
Materijal Metal
Okruženje
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,200 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Package 1 Weight 234,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 14,000 cm
Package 2 Width 48,000 cm
Package 2 Length 50,000 cm
Package 2 Weight 6,470 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 62,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 88,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No