|
|
|
LVS03121
Montažna ploča ISFT 160 vertikalni/horizontalni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Pack orman - širina 600 mm
|
Instalirani uređaji
|
Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - horizontalno instalacija
|
Opis polova
|
4 x 3P: fiksno ISFT160 vertikalno instalacija
1 x 3P: fiksno ISFT160 horizontalno instalacija
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
8 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
8 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm nadzidni orman
6 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
6 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm nadzidni orman
6 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm Pack orman
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelična ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
600 mm
|
Visina
|
300 mm
|
Masa proizvoda
|
1,18 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 4 direktno 8 125 mm
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 4 direktno 8 125 mm
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 100 mm
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 100 mm
600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 100 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,1 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
47 cm
|
Package 1 Weight
|
1,175 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7,654 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
73,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|