Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03123 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03123 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03123
Montažna ploča ISFT 160 fiksni vertikalni Š300
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kablovski vod
PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
Installation description Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Pack orman - širina 300 mm
Instalirani uređaji Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Opis polova 1 x 3P: fiksno ISFT160 vertikalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm) 6 modul(i): ISFT160, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje
6 modul(i): ISFT160, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje
9 modul(i): ISFT160, direktno u 300 mm Pack orman
Standardi IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Čelična ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 300 mm
Visina 150 mm
Masa proizvoda 0,4 kg
Functional unit 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 1 direktno 6 150 mm
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 1 direktno 6 150 mm
300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 1 direktno 9 150 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,200 cm
Package 1 Width 9,100 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 390,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 21,000 cm
Package 2 Width 38,500 cm
Package 2 Length 58,500 cm
Package 2 Weight 5,109 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 35,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 11,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No