|
|
|
LVS03157
Montažna ploča ZA 3 1P-brojila Š600 5M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 555 mm
|
Instalirani uređaji
|
Multimetri: brojilo električne energije - vertikalno instalacija
|
Opis polova
|
3 x 2P: brojilo električne energije vertikalno instalacija
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
6 modul(i): brojilo električne energije u 600 mm slobodnostojeći orman
6 modul(i): brojilo električne energije u 600 mm nadzidni orman
6 modul(i): brojilo električne energije u 650 mm kućište
6 modul(i): brojilo električne energije u 555 mm Pack orman
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelična ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
600 mm
|
Visina
|
250 mm
|
Masa proizvoda
|
1,44 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman multimetri brojilo električne energije vertikalno 2P 3 6 50 mm
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman multimetri brojilo električne energije vertikalno 2P 3 6 50 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište multimetri brojilo električne energije vertikalno 2P 3 6 50 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,4 cm
|
Package 1 Length
|
47,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,46 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
15,106 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
74,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
133,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|