Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03166 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03166 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03166
Matice M6 za DIN šinu - Prisma
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Matice za perforiranu montažnu ploču
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G šina
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Dopunske informacije
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu DIN šina
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kućište
Kablovsko polje
Iso navoj M6
Količina po setu Set od 20
Boja Prirodna
Masa proizvoda 0,14 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 146 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,511 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 28 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 71,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No