Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03204 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03204 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03204
Modularna prednja ploča Š600/650 4M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
Tip prednje ploče Otvor
Modularna
Instalirani uređaji Acti 9: fiksno modularni uređaj
Multi 9: fiksno modularni uređaj
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Vigilohm: IM10
Vigilohm: IM10H
Opis polova 1 x 3P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija
1 x 4P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija
1 x 3P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija
1 x 4P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija
1 x 3P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija
1 x 4P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija
1 x 3P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija
1 x 4P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija
1 x 3P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija
1 x 4P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 555 mm
Pack orman - širina 600 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
9 mm redovi 48
Broj 18 mm modula po redu 24
Broj vertikalnih modula (50 mm) 4
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 200 mm
Širina 500 mm
Masa proizvoda 0,72 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigilohm 4 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Acti 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4
600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 21,200 cm
Package 1 Length 51,000 cm
Package 1 Weight 713,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 16,500 cm
Package 2 Width 22,000 cm
Package 2 Length 52,500 cm
Package 2 Weight 7,313 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 100,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 275,268 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No