Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03218 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03218 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03218
Modularna poklopna ploča Š850 5M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče Modularna
Instalirani uređaji Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita
Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita
Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova 4 x 3P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija
4 x 4P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija
4 x 3P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija
4 x 4P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija
4 x 3P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija
4 x 4P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija
24 x 1P: modularna šina nosač: iC120
12 x 2P: modularna šina nosač: iC120
8 x 3P: modularna šina nosač: iC120
6 x 4P: modularna šina nosač: iC120
12 x 2P: modularna šina nosač: NG125
8 x 3P: modularna šina nosač: NG125
6 x 4P: modularna šina nosač: NG125
7 x 3P: modularna šina nosač: NG160
5 x 4P: modularna šina nosač: NG160
5 x 2P: modularna šina nosač: iC120
3 x 3P: modularna šina nosač: iC120
3 x 4P: modularna šina nosač: iC120
6 x 2P: modularna šina nosač: NG125
4 x 3P: modularna šina nosač: NG125
3 x 4P: modularna šina nosač: NG125
3 x 3P: modularna šina nosač: NG160
2 x 4P: modularna šina nosač: NG160
1 x 3P ili 4P: modularna šina nosač: NSXm vertikalno instalacija
Radni položaj Vertikalno
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
9 mm redovi 72
Broj 18 mm modula po redu 36
Broj vertikalnih modula (50 mm) 5
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 250 mm
Širina 850 mm
Masa proizvoda 1,52 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 1P 24 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 2P 12 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 3P 8 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 4P 6 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 2P 12 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 3P 8 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 4P 6 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 bez fiksno 3P 7 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 bez fiksno 4P 5 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 2P 5 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 3P 3 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 4P 3 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 sa fiksno 2P 6 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 sa fiksno 3P 4 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 sa fiksno 4P 3 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 sa fiksno 3P 3 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 sa fiksno 4P 2 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 5
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 75,000 cm
Package 1 Weight 1,490 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 10,000 cm
Package 2 Width 27,300 cm
Package 2 Length 76,000 cm
Package 2 Weight 9,345 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 44,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 105,450 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No