|
|
|
LVS03220
Slepa maska, d = 1 m, V = 46 mm - Prisma
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prazna ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P prednja ploča
PrismaSeT PrismaSeT G prednja ploča
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Pack orman
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
46 mm
|
Širina
|
1000 mm
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,800 cm
|
Package 1 Length
|
100,000 cm
|
Package 1 Weight
|
135,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,000 cm
|
Package 2 Width
|
5,800 cm
|
Package 2 Length
|
100,000 cm
|
Package 2 Weight
|
677,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
75
|
Package 3 Height
|
10,000 cm
|
Package 3 Width
|
22,000 cm
|
Package 3 Length
|
102,500 cm
|
Package 3 Weight
|
10,378 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|