Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03234 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03234 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03234
Poklopna ploča NSX250 horizontalna ugradnja - fiksni, motor - Š600 4M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče Otvor
Instalirani uređaji Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Enerlin'X: fiksno FDM121 - kontrola: daljinsko upravljanje - vertikalno instalacija
Opis polova 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija
1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
Radni položaj Horizontalna
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm
Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm) 4
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 200 mm
Masa proizvoda 0,8 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 21,5 cm
Package 1 Length 51,5 cm
Package 1 Weight 811,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,0 cm
Package 2 Width 24,5 cm
Package 2 Length 53,0 cm
Package 2 Weight 8,313 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 36,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 86,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No