Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03241 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03241 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03241
Prednja ploča 3-4 Vigi NSX/CVS250 vertikal. ugradnje, fiksni, ručica Š600/650 7M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče Otvor
Instalirani uređaji Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova 4 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija
3 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija
4 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija
3 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija
4 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija
3 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija
4 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija
3 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija
Radni položaj Vertikalno
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
Linergy FC
Broj vertikalnih modula (50 mm) 7
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 350 mm
Širina 500 mm
Masa proizvoda 1,1 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično ručica vertikalno 3P 4 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično ručica vertikalno 4P 3 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično ručica vertikalno 3P 4 direktno 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično ručica vertikalno 4P 3 direktno 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 10
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 36,5 cm
Package 1 Length 51,5 cm
Package 1 Weight 1,139 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,0 cm
Package 2 Width 37,5 cm
Package 2 Length 52,5 cm
Package 2 Weight 11,744 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 79,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 199,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No