|
|
|
LVS03249
Slepa maska NSX/CVS250-EZC100 vertikalni Š147 - Prisma
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pregrada
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P prednja ploča
PrismaSeT PrismaSeT G prednja ploča
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište - širina 650 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
147 mm
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,300 cm
|
Package 1 Length
|
14,700 cm
|
Package 1 Weight
|
48,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,009 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|