Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03288 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03288 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03288
Poklopna ploča merenje NSX400 Š300
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
Tip prednje ploče Otvor
Instalirani uređaji Compact: fiksno INV400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV400 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV400 vertikalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400 vertikalno instalacija
Radni položaj Nadređeni
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 15
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 750 mm
Širina 300 mm
Masa proizvoda 1,36 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV400 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV400 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 16
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 16
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 25 cm
Package 1 Length 75 cm
Package 1 Weight 1,29 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 16,5 cm
Package 2 Width 53,5 cm
Package 2 Length 82 cm
Package 2 Weight 13,96 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 47 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 53,88 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No