Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03289 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03289 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03289
Poklopna ploča NSX630 hor. fiksni, ručica. Š850 6M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče Otvor
Instalirani uređaji Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX400 horizontalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400 horizontalno instalacija
1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX630 horizontalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX630 horizontalno instalacija
Radni položaj Horizontalna
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka Povezivanje bloka
Broj vertikalnih modula (50 mm) 6
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 300 mm
Širina 850 mm
Masa proizvoda 1,92 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 75,0 cm
Package 1 Weight 1,975 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 32,0 cm
Package 2 Length 78,0 cm
Package 2 Weight 8,289 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 47,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 94,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No