Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03290 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03290 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03290
Poklopna ploča NSX250 horizontalne ugradnje, utični, ručica Š600 4M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče Otvor
Instalirani uređaji Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija
1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
Radni položaj Horizontalna
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm
Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm) 4
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 200 mm
Masa proizvoda 0,8 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 21,3 cm
Package 1 Length 51,5 cm
Package 1 Weight 811,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 16,5 cm
Package 2 Width 22,2 cm
Package 2 Length 53,0 cm
Package 2 Weight 8,345 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 33,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 22,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No