Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03808 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03808 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03808
Neprovidna poklopna ploča dovoda Š600/650 12M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
Tip prednje ploče Puna
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 600 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 12
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 600 mm
Širina 500 mm
Masa proizvoda 2,4 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište
600 mm Prisma Pack 250 Pack orman
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 51,500 cm
Package 1 Length 61,500 cm
Package 1 Weight 2,260 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 16,000 cm
Package 2 Width 53,500 cm
Package 2 Length 82,000 cm
Package 2 Weight 15,122 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 75,500 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 134,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No