|
|
|
LVS03811
Neprovidna poklopna ploča dovoda Š300 1M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kablovski vod
|
Tip prednje ploče
|
Puna
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 300 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
1
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Visina
|
50 mm
|
Širina
|
250 mm
|
Masa proizvoda
|
0,18 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje
300 mm Prisma Pack 250 Pack orman
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Package 1 Weight
|
177 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,519 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
28 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
48 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|