Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03813 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03813 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03813
Neprovidna poklopna ploča dovoda Š300 3M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče Puna
Instalirani uređaji TeSys: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija
Opis polova 4 x 4P: modularna šina nosač: D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm) 3
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 150 mm
Širina 250 mm
Masa proizvoda 0,38 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys D ili K kontaktori <= 40 A fiksno horizontalno 4P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys D ili K kontaktori <= 40 A fiksno horizontalno 4P 4 direktno 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 26,5 cm
Package 1 Weight 372,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 16,0 cm
Package 2 Width 17,0 cm
Package 2 Length 28,0 cm
Package 2 Weight 3,828 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 46,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 134,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No