Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03816 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03816 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03816
Neprovidna poklopna ploča dovoda Š300 6M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kablovski vod
Tip prednje ploče Puna
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 300 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 6
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 300 mm
Širina 250 mm
Masa proizvoda 0,7 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje
300 mm Prisma Pack 250 Pack orman
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 26,0 cm
Package 1 Length 31,2 cm
Package 1 Weight 669,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,0 cm
Package 2 Width 27,5 cm
Package 2 Length 33,0 cm
Package 2 Weight 6,975 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 450
Package 3 Height 96,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 325,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No