Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03856 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03856 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03856
Neprovidna poklopna ploča dovoda Š850 6M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče Puna
Type of front plate Puni
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 6
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 300 mm
Širina 750 mm
Masa proizvoda 2,04 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 30 cm
Package 1 Length 75 cm
Package 1 Weight 2,093 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 32 cm
Package 2 Length 79 cm
Package 2 Weight 8,804 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 27 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 55,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No