Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03891 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03891 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03891
IP30 ventilaciona poklopna ploča Š600/650 1M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče Za ventilaciju
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 555 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 1
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 50 mm
Širina 500 mm
Masa proizvoda 0,24 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 49,9 cm
Package 1 Weight 239,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 5,675 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 70,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 23,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No