Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03904 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03904 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03904
Prednja ploča 72x72/96x96 izrez za merni instrument/taster Š600/650 3M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče Otvor
Type of front plate Izrez
Instalirani uređaji Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 72 x 72 mm uređaj
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 96 x 96 mm uređaj
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI
PowerLogic: PM400...800
Enerlin'X: FDM121
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 3
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 150 mm
Širina 500 mm
Masa proizvoda 0,32 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman PowerLogic 4 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman PowerLogic 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 4 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex 5 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex 5 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigirex 5 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 4 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Enerlin'X FDM121 4 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 50,0 cm
Package 1 Weight 340,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 20,0 cm
Package 2 Width 39,0 cm
Package 2 Length 59,0 cm
Package 2 Weight 4,14 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 33,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 29,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No