Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03908 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03908 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03908
Nosač 96x96 za merni instrument/tastere za montažu na ploče 03911/03913
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Kablovsko polje - širina 300 mm dubina 400 mm
Opis montažne ploče Ravna
Instalirani uređaji Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI
Broj vertikalnih modula (50 mm) 3 modul(i): HSI u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): HSI u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): HSI u 650 mm kućište
3 modul(i): HSI u 300 mm kablovsko polje
3 modul(i): HSI u 400 mm kućište
4 modul(i): HSI u 850 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): HSI u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje
3 modul(i): HSI u 300 mm nadzidno kablovsko polje
3 modul(i): HSI u 850 mm slobodnostojeći orman
Standardi IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Plastika
Boja Bela (RAL 9001)
Širina 96 mm
Visina 96 mm
Dubina 21 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Functional unit 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
300 mm 400 mm PrismaSeT P kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
300 mm 400 mm PrismaSeT P kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 9,800 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,100 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No