|
|
|
LVS03910
Prednja ploča sa 6 izreza 72x72 Š600/650 3M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
|
Tip prednje ploče
|
Otvor
|
Type of front plate
|
Izrez
|
Instalirani uređaji
|
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 72 x 72 mm uređaj
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
3
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Visina
|
150 mm
|
Širina
|
750 mm
|
Masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 6 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 6 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex 6 3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,5 cm
|
Package 1 Weight
|
494,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
17,0 cm
|
Package 2 Width
|
17,5 cm
|
Package 2 Length
|
53,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,135 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
36,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
57,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|