|
|
|
LVS03911
Prednja ploča sa 4 izreza 96x96 Š600/650 3M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
|
Tip prednje ploče
|
Otvor
|
Type of front plate
|
Izrez
|
Instalirani uređaji
|
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 96 x 96 mm uređaj
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI
PowerLogic: PM400...800
Vigilohm: IM10
Vigilohm: IM10H
Enerlin'X: FDM121
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
3
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Visina
|
150 mm
|
Širina
|
500 mm
|
Masa proizvoda
|
0,46 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 3 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 3 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 3 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 3 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 3 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 3 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman PowerLogic 3 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman PowerLogic 3 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 3 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigilohm 3 3
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 3 3
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 3 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Enerlin'X FDM121 3 3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
51,500 cm
|
Package 1 Weight
|
499,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
16,500 cm
|
Package 2 Width
|
17,500 cm
|
Package 2 Length
|
53,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,197 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
58,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|