|
|
|
LVS03925
Prednja ploča sa 1 izrezom 96x96 Š850 3M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Tip prednje ploče
|
Otvor
|
Type of front plate
|
Izrez
|
Instalirani uređaji
|
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 96 x 96 mm uređaj
Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI
PowerLogic: PM400...800
Enerlin'X: FDM121
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
3
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Visina
|
150 mm
|
Masa proizvoda
|
0,46 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Functional unit
|
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman PowerLogic 4 3
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 4 3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,600 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
74,700 cm
|
Package 1 Weight
|
1,079 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
13,100 cm
|
Package 2 Width
|
17,000 cm
|
Package 2 Length
|
76,300 cm
|
Package 2 Weight
|
9,016 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
26,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
58,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|