Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS03932 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS03932 fotografija – Schneider- sirotin
LVS03932
Poklopna ploča Vigilohm XM200-300C Š600/650 6M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče Otvor
Type of front plate Izrez
Instalirani uređaji Vigilohm: IM400
Vigilohm: XM200
Vigilohm: XM300C
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 6
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 300 mm
Širina 500 mm
Masa proizvoda 1,06 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigilohm 4 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigilohm 3 6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 31,5 cm
Package 1 Length 51,5 cm
Package 1 Weight 1,061 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 16,5 cm
Package 2 Width 32,5 cm
Package 2 Length 52,5 cm
Package 2 Weight 10,959 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 45,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 110,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No