|
|
|
LVS04008
Linergy FM 3P+N razvodni blok 63A - Š =12 modula 20 izvoda brzo povezivanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje uređaja
|
Ime proizvoda
|
Linergy FM
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
Ploča sa izrezima
Ravna ploča
|
Način montiranja
|
-
|
Instalirani uređaji
|
Modularni uređaj
|
Broj polova
|
3P + N
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A
|
[in] nazivna struja
|
63 A pri 40 °C
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
12 kA
|
I²t po aktivaciji
|
2400000 A².s
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: tunelski priključak25 mm²
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 4…6 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 4…6 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 4…6 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 4…6 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 1,5…4 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 1,5…4 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
|
9 mm redovi
|
24
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
12
|
Masa proizvoda
|
0,46 kg
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 60947-7-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,7 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
23,2 cm
|
Package 1 Weight
|
450,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
23,0 cm
|
Package 2 Length
|
24,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,504 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
420
|
Package 3 Height
|
100,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
195,0 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
|
|