Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04012 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04012 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04012
Linergy FM 2P razvodni blok - 200A - 24 modula 24 izvoda - brzo povezivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Napajanje uređaja
Ime proizvoda Linergy FM
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Ip stepen zaštite IPxx B
Dopunske informacije
Nosači za montažu Ploča sa izrezima
DIN šina
Ravna ploča
Način montiranja Zavrtnjima
Sistemom na klik
Instalirani uređaji Modularni uređaj
Broj polova 1P + N
[ue] nazivni napon 690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 200 A
[in] nazivna struja 200 A pri 40 °C
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
I²t po aktivaciji 6700000 A².s
Povezivanje - priključci Napajanje: stopica50 mm²
Napajanje: fleksibilne sabirnice, 20 x 3 mm
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 12 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 12 x 4…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4…10 mm² (kruti)
9 mm redovi 48
Ukupan broj 18 mm modula 24
Masa proizvoda 1,02 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Okruženje
Standardi IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 60947-7-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,800 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 44,500 cm
Package 1 Weight 992,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,800 cm
Package 2 Width 27,800 cm
Package 2 Length 44,500 cm
Package 2 Weight 4,976 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 97,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 125,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No