|
|
|
LVS04014
Linergy FM 3P+N razvodni blok 200A - 24 modula 54 izvoda brzo povezivanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje uređaja
|
Ime proizvoda
|
Linergy FM
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
Ravna ploča
Ploča sa izrezima
|
Instalirani uređaji
|
Modularni uređaj
|
Broj polova
|
3P + N
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
200 A
|
[in] nazivna struja
|
200 A pri 40 °C
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
30 kA
|
I²t po aktivaciji
|
6700000 A².s
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: stopica50 mm²
Napajanje: fleksibilne sabirnice, 20 x 3 mm
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 12 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 12 x 4…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4…10 mm² (kruti)
|
9 mm redovi
|
48
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
24
|
Masa proizvoda
|
1,6 kg
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 60947-7-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
44,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,563 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
38,5 cm
|
Package 2 Length
|
44,5 cm
|
Package 2 Weight
|
7,838 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
95 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
194 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|