|
|
|
LVS04021
Set od 4 fleksibilna priključka, 200A, za povezivanje Linergy BW izolovane sabirnice na Linergy FM priključni blok
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Fleksibilno povezivanje
|
Ime proizvoda
|
Linergy FM
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Linergy Linergy FM napajanje uređaja
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod struje
|
Standardi
|
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja
|
Linergy FM razvodni blok
Linergy BW sabirnica
|
Broj polova
|
4P
|
Installation description
|
Ormana - širina >= 600 mm
|
Instalirani uređaji
|
Linergy FM 200 A
|
[ie] nazivna radna struja
|
200 A
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Dužina
|
400 mm
|
Masa proizvoda
|
0,78 kg
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
733,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,586 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
42,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
133,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|