Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04026 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04026 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04026
Linergy FM 3P+N razvodni blok 200A - 36 modula - 81 izvod brzo povezivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Napajanje uređaja
Ime proizvoda Linergy FM
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Spacial Spacial SFP orman
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Ip stepen zaštite IPxx B
Dopunske informacije
Instalirani uređaji Modularni uređaj
Broj polova 3P + N
[ue] nazivni napon 690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 200 A
[in] nazivna struja 200 A pri 40 °C
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
I²t po aktivaciji 6700000 A².s
Povezivanje - priključci Napajanje: stopica50 mm²
Napajanje: fleksibilne sabirnice, 20 x 3 mm
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 18 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 18 x 4…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 27 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 27 x 4…10 mm² (kruti)
9 mm redovi 72
Ukupan broj 18 mm modula 36
Širina 750 mm
Masa proizvoda 2,3 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Okruženje
Standardi IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 60947-7-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,9 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 66 cm
Package 1 Weight 2,256 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 6,9 cm
Package 2 Width 23 cm
Package 2 Length 66 cm
Package 2 Weight 6,794 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 116 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 210 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No