Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04030 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04030 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04030
Set od 4 priključna elementa, 160A, za povezivanje Compact NG160 na Linergy FM blok
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Fleksibilno povezivanje
Ime proizvoda Linergy FM
Product name PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Linergy Linergy FM napajanje uređaja
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod struje
Standardi IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja Linergy FM razvodni blok
Broj polova 4P
Installation description Ormana - širina >= 600 mm
[ie] nazivna radna struja 160 A
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Dužina 400 mm
Masa proizvoda 0,86 kg
Količina po setu Set od 4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 45,0 cm
Package 1 Weight 803,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 16,808 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No