|
|
|
LVS04031
Linergy DX 1P razvodni blok 160A - 4 modula - 6 izvoda brzo povezivanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Razvodni blok
|
Ime proizvoda
|
Linergy DX
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod struje
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Instalirani uređaji
|
Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Fupact: fiksno ISFT100N - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Fupact: fiksno INF100...160 - kontrola: produžena zakretna ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
|
Broj polova
|
1P
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
160 A
|
[in] nazivna struja
|
160 A pri 40 °C
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
5,5 kA za 1 s
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
24 kA
|
I²t po aktivaciji
|
30250000 A².s
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: tunelski priključak70 mm² (fleksibilni)
Napajanje: tunelski priključak70 mm² (kruti)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 6 x 6…16 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 6 x 6…16 mm² (kruti)
|
9 mm redovi
|
4
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
2
|
Visina
|
95 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Masa proizvoda
|
0,1 kg
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Okruženje
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Standardi
|
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 60947-7-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
11,2 cm
|
Package 1 Weight
|
150 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
5,3 cm
|
Package 2 Length
|
44,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,878 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
12,5 cm
|
Package 3 Width
|
27,8 cm
|
Package 3 Length
|
44,5 cm
|
Package 3 Weight
|
9,421 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|